In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
3:06
コリオリ流量計は、物理学のコリオリの力を応用し質量を計測するセンサ機器のひとつで、様々な産業の製造プロセスで気体や液体の流量計測に用いられています。 この動画では、コリオリ流量計の動作原理を解説するとともに、高精度なエマソン Micro Motion コリオリ流量計を紹介しています。
Bluetooth® ワイヤレステクノロジによる全設定項目にアクセス可能なソリューション
2:57
困難な環境でも高い信頼性と確実な計測を実現するFシリーズコリオリ流量計は、プロセス制御アプリケーションに最適です。省スペースかつ様々なラインサイズに対応しています。
1:44
この動画では、モデル4200 2線式トランスミッタの仕組みを説明します。既設計器の交換、あるいは流量計の追加設置のメリットをはじめ、ループパワードトランスミッタを使用することで、ケーブルの配線コストや設置の手間を簡略化できることをご覧ください。
3:01
Rosemount™ 8800 渦流流量計ののセンサをオンラインで交換し、一体型トランスミッターをリモート マウント トランスミッターに変換する方法を説明します。
4:45
規制や認証に精通した上で、水素に関するハイレベルの経験と専門知識を提供します。市場の需要に応え、将来の信頼性を確保するために、拡張性・安全性・効率性に優れたソリューションの設計を支援します。
1:11
高度なプロセス診断機能を備えた、市場をリードするコンパクト設計
2:13